Télécharger l'image en grand format

Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 10mm ISO16

  • Ref. 3 829 21
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

3,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord universale mâle droit
  • Filetage ISO 16mm pour conduit Ø10mm
  • Pour conduit flexible RTA PVC

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    10mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Modèle
    Droit
  • Type de construction
    Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté
    M16 x 1,5
  • Longueur de filetage
    10mm
  • En une pièce
    Non
  • Longueur totale
    25mm
  • Couleur
    Gris
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
    Non
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970347541

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations