Télécharger l'image en grand format

Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 34,5mm et 35,5mm ISO40

  • Ref. 3 829 79
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

18,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord universale mâle droit
  • Filetage ISO40mm pour conduit intérieur Ø34,5mm et Ø35,5mm
  • Pour conduit flexible RTA PVC

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    35mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Modèle
    Droit
  • Type de construction
    Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté
    M40 x 1,5
  • Longueur de filetage
    15mm
  • En une pièce
    Non
  • Longueur totale
    60mm
  • Couleur
    Gris
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
    Non
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
    Non
  • EAN/Gencode
    8009561508231

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations