Rack 19pouces haute densité capacité 45U dimensions 2185x604x521mm avec montants profondeur 267mm
- Ref. 0 464 06
- LCS³
- LEGRAND
Rack pour Data Centers, SANs, répartiteurs généraux
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rack 19pouces pour câblage Haute Densité - capacité 45U - noir
- Dimensions et charge admissible :- hauteur : 2185mm- largeur : 604mm- profondeur : 521mm- profondeur montants : 267mm- charge admissible : 675kg
- Montants 19pouces de type canal permettant le guidage et la fixation des câbles, avec marquage des U et trous taraudés pour la fixation des équipements 19pouces
- Casquette haute pour une circulation droite-gauche de cordons en respectant les rayons de courbure
- Structure aluminium à monter - Jumelage des racks par l'intermédiaire des grilles référence 046425, 046426 et 046427
Les + installation
Livré avec colliers auto-aggripants - Accepte le kit rail DIN, les PDU 19pouces et les panneaux métal 19pouces LCS² fixés avec la visserie référence 046423 (1 jeu de 50 livré avec le rack)
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1100 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1118 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03388AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Niveau de montage Sans
- Finition de la barre profilée Recourbé
- Type de ventilation Sans
- Largeur 604mm
- Hauteur 2185mm
- Profondeur 521mm
- Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 45
- Capacité de charge max. 675kg
- Avec tôle de toit Non
- Avec mise à la terre Oui
- Avec porte frontale Non
- Matériau de la porte avant Autre
- Verrouillage de la porte avant Sans
- Avec porte arrière Non
- Avec porte à hublot Non
- Avec parois latérales Non
- Avec socle Non
- Avec gestion de câble vertical Non
- Matériau Aluminium
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Couleur Noir
- Modèle Avec cadre fixe
- Numéro RAL 9005
- Démontable Oui
- Classe de protection (IP) IP00
- Degré de protection (NEMA) Autre
- EAN/Gencode 3245060464066
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Rack 19pouces haute densité capacité 45U dimensions 2185x604x521mm avec montants profondeur 267mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

