Télécharger l'image en grand format

Rail oblongs trou de serrure, perfo. latérale R41SP chemins câbles fils Cablofil- fix. plafond balancelle ou pendard charg. lourdes- GC

  • Ref. 3 439 33
  • R41
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GC

77,38 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)
  • perforations latérales : fixation facile des consoles sur le rail
  • Aide à la découpe grâce au marquage sur le produit

Les + installation

Fixation facile des consoles CB sur le rail grâce aux perforations latérales

Les + utilisation

Le rail peut être utiliser dans tous les chantier tertiaire et industriel

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    3000mm
  • Largeur
    41mm
  • Hauteur
    41mm
  • Largeur de rainure
    22mm
  • Epaisseur de matériau
    2mm
  • Forme de profilé
    Profilé en C
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Perforé sur 3 côtés
  • Largeur de trou
    13mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Charge maximum supportée
    0.68kN
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414970645227

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

18.312 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit