Télécharger l'image en grand format

Rail oblongs trou de serrure, perfo. latérale R41SP chemins câbles fils -fix. plafond balancelle ou pendard charg. lourdes- ZnMg

  • Ref. 3 439 36
  • R41
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition ZnMg

77,38 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 1 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Compatible avec différents types de chemins de câbles : Chemin de câbles filaire Cablofil, en tole P31, échelle à cables GLO4
  • Fixation facile des consoles sur le rail grâce aux perforations latérales, avec ou sans vis selon le choix de l'installateur
  • Fixation rapide sans vis des chemins de cables sur les consoles grâce aux accessoires dédiés

Les + installation

Installation simplifiée avec le nouveau trou de serrure qui est compatible avec plusieurs diamètres de vis

Les + utilisation

Aide a la découpe grâce au marquage sur le produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    3000mm
  • Largeur
    41mm
  • Hauteur
    41mm
  • Largeur de rainure
    22mm
  • Epaisseur de matériau
    2mm
  • Forme de profilé
    Profilé en U
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Perforé sur 3 côtés
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414971523678

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17.177 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit