Télécharger l'image en grand format

Rail sans vis RCSN chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - fix. murale chant ou remontée verticale, fix. plafond et sol - GS

  • Ref. 0 137 00
  • CSN
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 100daN et longueur 700mm - finition GS

36,95 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Classe 3 / IEC 61537
  • Finition pré-galvanisée résistante à la corrosion.
  • Compatible avec TF ø6 etTF ø8.

Avantages

  • FAS: Fast Assembling System, positionnement du chemin de câbles rapide et sans vis
  • Flexibilité de positionnement des TF à la verticale grâce à des oblongs de 25mm.
  • Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    694mm
  • Largeur
    67mm
  • Hauteur
    26.3mm
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Forme de profilé
    Profil S
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Largeur de trou
    8.5mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Charge maximum supportée
    1kN
  • Zone de moment d'inertie Iy
    7.36cm4
  • Zone d'inertie Iz
    1.586cm4
  • Couple résistant Wy
    2.171cm³
  • Couple résistant Wz
    1.038cm³
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Couleur
    Zinc
  • Poids
    0.79kg
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599070137008

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations