Télécharger l'image en grand format

Rail symétrique Lina 25 pour chassis pour armoire Altis largeur 1600mm - profondeur 15mm

  • Ref. 0 477 36
  • Altis
  • LEGRAND

Altis, équipement pour armoire

62,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rail symétrique Lina25 pour châssis - galvanisé
  • Pour armoire Altis largeur 1600mm - profondeur 15mm
  • Symétrique profondeur 15mm - Largeur 1200mm et 1600mm avec oblongs

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail DIN 35/15 mm
  • Matériau
    Acier
  • Forme de trou
    Trou oblong
  • Ecart central entre les trous
    1480mm
  • Epaisseur de matériau
    1.5mm
  • Longueur
    1500mm
  • Hauteur
    15mm
  • EAN/Gencode
    3245060477363

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations