Télécharger l'image en grand format

Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 3m

  • Ref. 0 516 31
  • LEGRAND

Rallonge pour chantier, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques

51,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Rallonge à câbler
  • 2P - 16A - Classe II - Câble 2 x 1mm² - Pour appareil 10A maximum (2300W) - 3m
  • Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée
  • Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod

Les + utilisation

Rallonges caoutchouc pour chantier - Pour outillage électroportatif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1
    Droit
  • Type raccordement 2
    Embout de câble
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Section nominale du conducteur
    1mm²
  • Longueur
    3m
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Résistance à la température
    -15-100°C
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Couleur de gaine
    Noir
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6mm
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060516314

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations