Télécharger l'image en grand format

Rallonge à câbler avec fiche 2P 16A avec cordon caoutchouc 5m

  • Ref. 0 516 32
  • LEGRAND

Rallonge pour chantier, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques

67,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Rallonge à câbler
  • 2P - 16A - Classe II - Câble 2x 1mm² - Pour appareil 10A maximum (2300W) - 5m
  • Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée
  • Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod

Les + utilisation

Rallonges caoutchouc pour chantier - Pour outillage électroportatif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1
    Droit
  • Type raccordement 2
    Embout de câble
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Section nominale du conducteur
    1mm²
  • Longueur
    5m
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Résistance à la température (Min-Max)
    -15-100°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Couleur de gaine
    Noir
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6mm
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060516321

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations