Télécharger l'image en grand format

Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - bleu

  • Ref. 0 502 04
  • LEGRAND

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV


Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise standard avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
  • Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,… - Ultra-plate, elle peut être glissée sous un meuble - Blanc/Bleu
  • Matière ABS
  • Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1mm²

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    4
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Longueur d'alimentation
    1.5m
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    52mm
  • Hauteur
    41mm
  • Profondeur
    208mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Mode de pose
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970833228