Télécharger l'image en grand format

Rehausse pour chemins de câbles PVC Isi Plast largeur 200mm - finition gris RAL7030

  • Ref. 6 377 83
  • ISI PLAST
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Rehausse pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 200mm - finition gris RAL7030

37,53 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 - C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en extérieur, en ambiance avec acides nitriques / organiques, dans les stations d'épuration, dans les piscines (enceinte intérieure), dans l'industrie chimique, en bord de mer, milieu salin, dans les locaux techniques de centrale nucléaire.
  • Précautions à prendre : comme indiqué dans les spécifications techniques, la température du produit ne doit en aucun cas dépasser 60°C. Cela risquerait de compromettre ses performances. Il convient donc d’éviter toute installation dans des environnements pouvant provoquer une telle température

Information sur la gamme

Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles (Min-Max)
    100-100mm
  • Modèle
    Autre
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Fixation sur conduit
    Filetable
  • Charge maximum supportée
    1950N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7030
  • EAN/Gencode
    3245066377834

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations