Télécharger l'image en grand format

Relais de commande CTX³ 4 pôles 2 contacts NO + 2NF - 400V~

  • Ref. 4 168 29
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, relais pour commande d'un circuit par le biais de contacts normalement ouverts et/ou normalement fermés dont le changement de position s’effectue par la mise sous tension de la bobine

82,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Relais de commande CTX³
  • 4 pôles - 2NO+2NF - 400V~
  • Ith = 10A
  • Bobine basse consommation - Ie = 3A (AC-15) 240V
  • Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1

Les + installation

Compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (Min-Max)
    340-440V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (Min-Max)
    340-440V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Courant de fonctionnement nominal, 400 V
    1.9A
  • Mode de pose
    Rail/ vis DIN
  • Avec affichage LED
    Non
  • Commande manuelle
    Oui
  • Interface
    Oui
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    2
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
    2
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    3414970407818

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations