Télécharger l'image en grand format

Relais de mesure type RM2I pour courant alternatif monophasé - 2 modules DIN - Entrée 1A - Alimentation auxiliaire 230V

  • Ref. 40217010
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 2 modules DIN
  • Sortie relais : 1 contact inverseur SPDT - Seuil de déclenchement de l'alarme : 10...120%
  • Temporisation (t) réglable par potentiomètre : 0,1...10 secondes - Inhibition du déclechement au démarrage (ts) sélectionnable par dip-switch : 0-3-6-9 secondes
  • Hystérésis réglable par potentiomètre : 5...50% de la valeur de consigne - réarmement automatique ou manuel, sélectionnable par dip-switch
  • Signalisation : instrument alimenté : LED verte, déclenchement de l'alarme : LED rouge + commutation relais

Les + utilisation

Temporisation et valeur d'hystérésis ainsi que l'utilisation en sécurité positive ou négative sont accessibles en façade. La possibilité d'inhiber le déclenchement au démarrage ainsi que la mémorisation du franchissement de la consigne peuvent être activés par l'utilisateur

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Largeur
    35mm
  • Hauteur
    89mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    65.6mm
  • EAN/Gencode
    8032826137884

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations