Télécharger l'image en grand format

Relais de mesure type RM3I pour courant alternatif triphasé - 75x100mm - Entrée 5A - Alimentation auxiliaire 230VAC

  • Ref. 40218015
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Boîtier saillie 100x75x110mm
  • Sortie relais : 2 contacts inverseurs SPDT - 1 max. + 1 min. ou max. sélectionnable 15...100% IN
  • Temporisation (t) réglable par potentiomètre : 0,1...30 secondes - Inhibition du déclechement au démarrage (ts) sélectionnable par dip-switch : 0...60 secondes
  • Réarmement automatique ou manuel, sélectionnable par dip-switch
  • Signalisation : instrument alimenté : LED verte, dépassement du seuil : LED rouge, déclenchement de l'alarme LED rouge + commutation relais, manque de phase : commutation relai

Les + utilisation

Temporisation et utilisation en sécurité positive ou négative sont accessibles en façade. La possibilité d'inhiber le déclenchement au démarrage ainsi que la mémorisation du franchissement de la consigne peuvent être activés par l'utilisateur

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    75mm
  • Profondeur
    110mm
  • EAN/Gencode
    8032826018824

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations