Télécharger l'image en grand format

Relais de protection différentielle DELTA D2-B - type B - 2 modules DIN 30mA à 30A 24 à 60VAC - 24 à 78VDC

  • Ref. 40212047
  • IMESYS - DELTA
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de protection différentielle DELTA - TYPE B - combinés aux tores type DEL, mesure les courants de fuite à la terre directs sous forme d'onde de type B selon EN 60947-2 (annexe M).

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 2 modules DIN
  • Alimentation auxiliaire : 24÷60VAC-24÷78VDC
  • Paramètres programmables : seuil de décrochage IΔn 2 / 0,03...3A, Retard d'intervention Δt 2 : 0…10s, Seuil de pré-alarme IΔn 1 : valeur 50…100% de IΔn2, Retard d'intervention Δt 1 : 0…10s
  • Reset manuel : local et à distance, Test manuel et automatique permanent
  • Affichage : LCD à 3 chiffres (1000 points) - Voyants ON : présence tension Us, AL1 : préalarme IΔn 1, AL2 : alarme, décrochage bobine IΔn 2 - Visulalisation automatique des valeurs instantanées : IΔn instantané, seuil de décrochage programmé IΔn 2, retard d'intervention programmé IΔn 2

Les + utilisation

Sortie relais de sécurité positive / négative (programmable). Affichage instantané du courant de fuite en TRMS. Connexion à un tore type TDB pour mesurer les courants de fuite AC et DC sans aucune procédure d'étalonnage.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles
    Oui
  • Fonction
    Pour réseaux mixtes
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz (Min-Max)
    24-60V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz (Min-Max)
    24-60V
  • Tension d'alimentation DC (Min-Max)
    24-78V
  • Fréquence de fonctionnement nominale (Min-Max)
    0-2000Hz
  • Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 (Min-Max)
    0.03-3mA
  • Valeur de fonctionnement intensité de courant 2 (Min-Max)
    0.015-3mA
  • Délai de temporisation du déclenchement max. admissible
    10s
  • Affichage du courant différentiel
    Oui
  • Mémorisation possible des défaillances
    Non
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    2
  • Type de tension de fonctionnement
    AC/DC
  • Largeur
    35.8mm
  • Hauteur
    92.4mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    64mm
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    8032826514708

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations