Télécharger l'image en grand format

Relais de protection différentielle DELTA RD1A - type A - 2 modules DIN 30mA à 30A 400VAC

  • Ref. 40212025
  • IMESYS - DELTA
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de protection combinés aux tores type DEL, s'associent à un appareil de coupure ou de signalisation à déclenchement et assurent ainsi les fonctions de : protection contre les contacts indirects et limitation des courants de fuite

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 2 modules DIN
  • Alimentation auxiliaire : 400VAC
  • Alarme : 1 sortie relais - 1 contact SPDT
  • Déclenchement instantané (t=0) à IΔn 30mA - Déclenchement réglable : 0/0,15/0,25/0,5/1/2,5/5 secondes - Seuil d'intervention sélectionnable 30mA...30A (19 calibres) - Test manuel et automatique permanent
  • Signalisation : Instrument alimenté : LED verte, déclenchement de l'alarme : LED rouge commutation relais, interruption liaison relais-tore : LED rouge clignotant + commutation relais

Les + utilisation

Raccordement relais-tore : 2 fils. Le test permanent et automatique garantit une sécurité totale de l'ensemble. La sécurité postive ou négative du contact de sortie est sélectionnable en façade. Le reset automatique (3 essais) est sélectionnable par l'utilisateur

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Fonction
    Pour réseaux à tension alternative
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz (Min-Max)
    340-440V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz (Min-Max)
    340-440V
  • Fréquence de fonctionnement nominale (Min-Max)
    47-63Hz
  • Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 (Min-Max)
    30-30000mA
  • Délai de temporisation du déclenchement max. admissible
    5s
  • Affichage du courant différentiel
    Non
  • Mémorisation possible des défaillances
    Non
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Type de tension de fonctionnement
    AC/DC
  • Largeur
    35mm
  • Hauteur
    89mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    65.6mm
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    8032826137396

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations