Nouveauté

Relais sous-tension DPX³ 250 - 24V AC/DC à ouverture rapide <lt/> 50ms

  • Ref. 4 249 54
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Permet le déclenchement à distance des disjoncteurs DPX³ 250 - 1000V en cas de chute de tension à une valeur prédéfinie.
  • Consommation électrique de 0.64 VA en AC et 0.65 W en DC avec un temps d'ouverture maximal inférieur à 50 ms.
  • Tension de fonctionnement comprise entre 35 % et 70 % de Vn avec une tension de réarmement entre 85 % et 110 %.
  • Compatible avec les disjoncteurs relais de surcharge et commutateurs de protection moteur grâce à son raccordement à vis.
  • Bobine à déclenchement sous tension fonctionnant en AC/DC optimisée pour la plateforme DPX³ 250 - 1000V.

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    24-24V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    24-24V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    24-24V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Retardé
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un commutateur
    Oui
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur
    Oui
  • Adapté à un relais de surcharge
    Oui
  • Largeur
    42mm
  • Hauteur
    27mm
  • Profondeur
    30mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • EAN/Gencode
    3414972885263

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations