Télécharger l'image en grand format

Répartiteur de puissance étagé pour cosses 400A

  • Ref. 0 373 08
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de puissance étagé pour cosses

707,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Répartiteur de puissance 400A étagé pour cosses
  • Composé de 4 barres étamées 32x5mm avec protection isolante
  • Composition par barre :- alimentation 2 trous lisses Ø8,5mm (barres souples...)- départs 21 trous M6 (cosses 70mm² maximum)
  • Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003) - Icc crête 42kÂ
  • Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d’impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11

Les + installation

Fixation horizontale dans coffret XL³400, verticale dans gaine à câbles XL³400, verticale dans gaine à câbles interne XL³800 ou sur plaque pleine par vis M6 fournies

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de bornes de raccordement
    23
  • Section de conducteur max.
    70mm²
  • Longueur
    460mm
  • Largeur
    270mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    107mm
  • Mode de pose
    Saillie
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Type d'entrée
    Câble
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Avec couvercle
    Oui
  • Fixation du couvercle
    Vissé
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    1000V
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060373085

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations