Télécharger l'image en grand format

Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour coffret résidentiel 18 modules 324x30mm

  • Ref. 0 387 45
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, repère pour imprimante

5,74 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère vierge pour plastron et autres appareils à utiliser avec imprimante référence 038700
  • Pour coffret résidentiel 18 modules 324x30mm
  • Repère plastique souple
  • Prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Etiquette
  • Type
    À paroi mince
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    324mm
  • Largeur
    30mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    À enficher
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060387457

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations