Nouveauté

Répéteur LVS3 avec commandes intégrées de mise au repos et d'allumage pour BAES Adressables

  • Ref. 0 661 01
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Répéteur pour BAES Adressables
  • Capacité 250 blocs et 700m de ligne de bus
  • Commandes d'extinction (mise au repos des blocs secteur absent) et d'allumage accessibles en face avant
  • Montage sur rail DIN
  • Largeur 8 modules de 17,5 mm

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    142mm
  • Largeur
    67mm
  • Hauteur
    83mm
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    10-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    6
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    1IFpR15/51
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium-Fer-Phosphate
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    25g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • EAN/Gencode
    3414972954860

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations