Télécharger l'image en grand format

Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 150W - sans thermostat - débit 13m³/h

  • Ref. 0 353 10
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

1137,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé
  • IP20 - Classe II -150W - Sans thermostat - Courant de démarrage 12A - Débit 13m³/h
  • Dissipateur en aluminium sous capot
  • En polycarbonate UL94 VO

Les + installation

Raccordement sur bornes - Fixation sur rail symétrique

Les + utilisation

Permet d'éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire ''PTC'' auto-régulée et auto-limitée en température de surface < 85°C

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Puissance nominale
    150W
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz (Min-Max)
    220-240V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz (Min-Max)
    220-240V
  • Type de tension
    AC
  • Avec ventilateur
    Oui
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Puissance de chauffage permanente à 10 °C
    150W
  • Largeur
    65mm
  • Hauteur
    75mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    90mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060353100

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations