Télécharger l'image en grand format

Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 150W

  • Ref. 0 353 09
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

752,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu
  • IP20 - Classe II - Puissance 150W - Courant de démarrage 8A
  • Dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO

Les + installation

Raccordement sur bornes - Fixation sur rail symétrique

Les + utilisation

Permet d'éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire ''PTC'' auto-régulée et auto-limitée en température de surface < 85°C

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Puissance nominale
    150W
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz (Min-Max)
    120-240V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz (Min-Max)
    120-240V
  • Tension de fonctionnement CC (Min-Max)
    120-240V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec ventilateur
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Puissance de chauffage permanente à 10 °C
    150W
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    150mm
  • Profondeur
    90mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060353094

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations