Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Sac de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - finition Inox 316L

  • Ref. 8 010 04
  • BTRCC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - finition Inox 316L

265,67 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
  • Performances contre la corrosion. Tests au brouillard salin classe 9C conformément à l'IEC 61537.
  • Filetage métrique ISO
  • Flanc de filet à 60 degrés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas mélanger l'Inox aux autres finitions.

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable 316 L (1.4432)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Forme de la tête/extrémité
    Tête bombée
  • Tête fraisée
    Non
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
    12mm
  • Longueur de filetage
    12mm
  • Filetage complet
    Non
  • Avec écrou
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599078010044

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations