Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Sac de 100 écrous EEC M6 - finition Inox 316L

  • Ref. 8 012 04
  • EEC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 100 écrous EEC M6 - finition Inox 316L

102,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Dimension du filetage en pouces
    Autre
  • Largeur de clé
    10mm
  • Hauteur
    6mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599078012048

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations