Télécharger l'image en grand format

Sac de 100 rondelles plates RM8 - finition Inox 316L

  • Ref. 8 015 14
  • RM
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 100 rondelles plates RM8 - finition Inox 316L

62,19 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
  • Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 9D suivant IEC 61537.
  • Compatible avec les vis ø8, TF ø8 et les écrous ø8.
  • Filetage métrique ISO

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas mélanger l'Inox aux autres finitions.

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur
    9mm
  • Diamètre externe
    18mm
  • Epaisseur
    1.2mm
  • Forme de trou
    Rond
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable 316 (V4A)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Pour dimension de vis métrique
    8
  • Trempé
    Non
  • Biseauté
    Non
  • EAN/Gencode
    3599078015148

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations