Sac de 50 supports de fixation CE35 pour CDC fils CF54 à CF105 et ZF31 H50 à 100 - pour boîtes de dérivation - finition Inox 316L

  • Ref. 5 581 84
  • CE35
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 50 supports de fixation CE35 pour chemins de câbles fils CF54 à CF105 et ZF31 H50 à 100 - pour fixation de boîtes de dérivation - finition Inox 316L

231,48 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L
  • Livré dans des sacs

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Continu
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable 316 (V4A)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Adapté à l'épaisseur de bride (Min-Max)
    3-5.9mm
  • Diamètre de perçage
    7mm
  • Charge de travail admise
    5N
  • EAN/Gencode
    3599075581844

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations