Nouveauté

Sachet de 100 vis VHM 10x70 - finition EZ

  • Ref. 8 014 31
  • VHM
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sachet de 100 vis VHM 10x70 - finition EZ

353,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition EZ

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Taille de filetage (métrique)
    10
  • Dimension du filetage en pouces
    3/8 pouce
  • Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
    70mm
  • Filetage complet
    Non
  • Largeur de clé
    17mm
  • Type de filetage
    Métrique
  • Avec écrou
    Non
  • Avec rondelle
    Non
  • EAN/Gencode
    3599078014318

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations