Télécharger l'image en grand format

Sachet de 20 colliers à embase - finition gris

  • Ref. 0 984 50
  • LEGRAND

Permet de fixer les tubes ou les câbles sur un mur

20,99 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Filetage possible par vis
  • Sachet de 20 colliers à embase
  • Gris

Les + installation

Serrage facile à la main

Les + utilisation

Filetage Ø7 mm pour chevilles à visser

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    8mm
  • Longueur de bande
    180mm
  • Epaisseur de bande
    1.2mm
  • Résistance min. à la traction
    220N
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -25-60°C
  • Température de montage (Min-Max)
    0-40°C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ de texte
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Cheville
  • Homologation VG
    Oui
  • Homologation MIL
    Oui
  • Homologation UL
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060984502

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri PMCB
  • Tri Emballage