produit

2 produits
Switch Gigabit PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ livré avec cordon d'alimentation
LCS³ | ref. 4 131 11

Switch Gigabit PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ livré avec cordon d'alimentation

134,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Point d'accès Wi-Fi PoE (N+AC) - alimentation par un switch Gigabit PoE - IP55 - gRIS
LCS³ | ref. 0 336 12

Point d'accès Wi-Fi PoE (N+AC) - alimentation par un switch Gigabit PoE - IP55 - gRIS

293,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Switch PoE

Un switch PoE (ou commutateur) est un switch réseau qui utilise la technologie Power over Ethernet (PoE). Cette solution permet d’effectuer une mise en réseau informatique et donc de mettre en place de la transmission de données ainsi qu’une alimentation pour plusieurs types d’appareils (caméras de surveillance, téléphones IP, points d’accès Wi-fi). Ces services (alimentation et données) sont accessibles au moyen d’un seul câble Ethernet, ce qui permet de réduire le câblage total de l’installation. Il est possible de les connecter au moyen du routeur, du modem, ou autre périphérique. 

Dans la gamme LCS³, il existe des switchs pour 19 pouces (qui comportent une adresse IP) équipés de ports RJ45 ((26 ports RJ45 (24 ports PoE+), ou 10 ports RJ45 (8 ports PoE+)) avec 1 Gigabit manageable (conforme à la norme IEEE 802.3af), mais également des switchs Gigabit PoE avec cordon d’alimentation : à 5 ports avec 4 sorties PoE+, ou à 6 ports avec injecteur PoE+ Endspan.  

Le Pack petit tertiaire Wi-fi PoE alimente les installations de type petit tertiaire, avec ses 3 points d’accès et son switch.  

L’injecteur PoE Midspan (1 entrée et 1 sortie Gigabit), quant à lui, permet d'alimenter en Power over Ethernet des périphériques tels que des caméras IP ou des points d'accès Wi-Fi. Il existe une possibilité de switch rackable sur certains modèles, adapté pour une intégration dans des baies ou des racks. 

Utilisez le catalogue en ligne sur notre site pour obtenir les caractéristiques techniques de nos produits (fiches techniques : dimensions, type de cable management, modes de fonctionnement, si un logiciel est nécessaire, etc.). Choissiez ainsi la solution idéale pour vos chantiers. Sélectionnée par vos soins, elle vous permettra de proposer à vos clients le meilleur niveau de service possible.