Nouveauté

Point d'accès Wi-Fi PoE (N+AC) - alimentation par un switch Gigabit PoE - IP55 - gRIS

  • Ref. 0 336 12
  • LCS³
  • LEGRAND

Point d'accès Wi-Fi Power over Ethernet - à câbler en lieu et place d'une prise RJ45

280,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Aucune perte de signal Wi-Fi
  • IP55
  • Installation facile - à câbler comme une prise RJ45

Les + installation

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’application Legrand Home + Project, vous pouvez vous connecter directement au point d’accès via le Wi-Fi

Les + utilisation

Facile à configurer avec un smartphone ou un ordinateur grâce à l’application Legrand Home + Project - Possibilité de choisir la puissance du Wifi

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Taux de transmission max.
    422.166Mbit/s
  • Bande de fréquences
    2,4 GHz et 5 GHz
  • Géré
    Oui
  • Protocole radio
    Autre
  • Cryptage
    WPA2
  • Ethernet
    Oui
  • Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
    1
  • Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
    1
  • Pare-feu
    Non
  • Sécurité VPN
    Non
  • Raccordement pour antenne externe
    Non
  • Fonction bridge
    Oui
  • Fonction de répétition
    Non
  • Power over Ethernet
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Largeur
    130mm
  • Hauteur
    175mm
  • Profondeur
    81mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Encastré
    Non
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Montage encastré
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Adaptateur de prise
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3414972819084

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations