Télécharger l'image en grand format

Shunt de mesure directe du courant type DER DIN 43703 2500A/100mV cl.0,5

  • Ref. 30192265
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Le shunt pour la mesure de courant continu délivre une tension en mV normalisée proportionnelle au courant primaire mesuré et adapté au calibre de l'appareil associé, précision classe 0,5

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Entrée : 2500A
  • Chute de tension : 100mV
  • Précision : classe 0,5
  • Dimensions : conforme à la norme DIN 43703

Les + utilisation

Chute de tension 50mV ou 60mV sur demande

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Courant primaire
    2500A
  • Tension secondaire
    100mV
  • Largeur
    188mm
  • Hauteur
    30mm
  • Profondeur
    120mm
  • EAN/Gencode
    8032826132728

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations