Nouveauté

Socle complet pour armoire XL³HP 6300 - largeur 1400mm - profondeur 1200mm - hauteur 100mm

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

4817,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Socle monobloc avec largeur de 1400mm et profondeur de 1200mm
  • Hauteur optimisée de 100 mm pour une intégration parfaite dans les armoires XL³HP
  • Revêtement en époxy polyester RAL 7004 garantissant une résistance accrue à la corrosion
  • Conception sans halogène pour une sécurité renforcée en cas d'incendie
  • Produit livré assemblé pour une installation rapide et efficace

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7029
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1400mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1200mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Largeur
    1400mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    1200mm
  • Numéro RAL
    7029
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973064865

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations