Télécharger l'image en grand format

Socle de tableau p17 2p 16a 24/42v

  • Ref. 0 573 50
  • P17
  • LEGRAND

Socle de tableau P17 2P 16A 24/42V

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    16A
  • Tension selon EN 60309-2
    40-50 V (50+60 Hz) blanc
  • Nombre de pôles
    2
  • Position horaire des contacts de terre
    12h
  • Couleur caractéristique
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • Dimension de bride, verticale
    84mm
  • Ecart vertical entre les trous
    70mm
  • Dimension de bride, horizontale
    84mm
  • Ecart horizontal entre les trous
    70mm
  • EAN/Gencode
    3245060573508

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations