Télécharger l'image en grand format

Socle rehausseur pour plancher technique pour baie LCS³ largeur 600mm profondeur 1000mm

  • Ref. 0 464 32
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

754,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Socle réhausseur réglable pour plancher technique
  • Pour baie largeur 600mm et profondeur 1000mm
  • Pour dalles de plancher d'épaisseur 30mm ou 38mm
  • Charge admissible 1000kg - Transfert la charge de la baie directement au sol
  • Inclus :- pieds de nivellement permettant un réglage fin- supports de dalles avant et arrière

Les + installation

Hauteur réglable de 200mm à 350mm au pas de 25mm pour s'adapter aux différentes hauteurs de planchers

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque intermédiaire de socle
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Capacité de charge max.
    1000kg
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1000mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    350mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    1000mm
  • EAN/Gencode
    3245060464325

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations