Sonde avec commande de dérogation MyHOME_Up Livinglight - Tech

  • Ref. NT4692
  • MyHOME
  • BTICINO

Livinglight, une sonde de contrôle de température pour chauffage et climatisation BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios


Caractéristiques produit

  • Sonde avec commande de dérogation Livinglight BUS
    À associer à un support et une plaque Livinglight
  • Avec une commande de réglage pour la sélection locale de la température (limitativement à +/-3°C par rapport à la valeur préréglée par la centrale), du mode hors gel et du mode OFF
  • Plage de réglage de 3°C à 40°C
  • Avec 2 voyants LED :
    - vert : indique le fonctionnement correct de la sonde et l'activation des modes ~hors gel~ et ~OFF~ de la zone correspondante
    - jaune : indique l'état des actionneurs
  • Finition Tech - 2 modules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Borne
  • Plage de mesure
    0-40°C
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199662107