Sonde pour gestion de température MyHOME_Up Livinglight - blanc

  • Ref. N4693
  • MyHOME
  • BTICINO

Livinglight, une sonde de contrôle de température pour chauffage et climatisation BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios


Caractéristiques produit

  • Sonde Livinglight BUS
    À associer à un support et une plaque Livinglight
  • Plage de réglage de 3°C à 40°C
  • Avec 2 voyants LED :
    - vert : indique le fonctionnement correct de la sonde
    - jaune : indique l'état des actionneurs
  • Finition Blanc
  • 2 modules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Aucune commande de régulation ne prend place sur la face de la sonde, ce qui la destine tout particulièrement à des applications dans des ERP compte tenu précisément de cette caractéristique de construction qui évite toute manoeuvre inopinées ou accidentelles

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Borne
  • Plage de mesure
    0-40°C
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199800837