Télécharger l'image en grand format

Sonnerie de forte puissance - 200v à 250v

  • Ref. 0 414 39
  • LEGRAND

Sonnerie de forte puissance 200V à 250V

430,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume sonore
    98dB
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    207-253V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Consommation d'électricité
    0.1A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    250mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+55°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    60-60mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    106-106mm
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060414399

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9.146 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit