Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Sortie de câble étanche 20A à 32A Plexo ISO 32 pour Ø12mm à 25mm IP55 livrée complète pour fixation en encastré - gris

Plexo complet encastré, une sortie de câble étanche pour le raccordement au réseau électrique d'appareils livrés sans fiche de branchement

51,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules
  • Equipé d'un presse étoupe ISO 32 pour câbles diamètre 12mm à 25mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Vis de fixation non incluses

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP55
  • Largeur d'appareil
    107mm
  • Hauteur d'appareil
    156mm
  • Profondeur d'appareil
    53.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971883819

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Sortie de câble étanche 20A à 32A Plexo ISO 32 pour Ø12mm à 25mm IP55 livrée complète pour fixation en encastré - gris

À associer