Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Sortie de câble IP21 dooxie one livrée complète finition blanc

dooxie One, des produits complets pour le neuf et la rénovation, prêts à installer

7,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sortie de câble IP21 dooxie One
  • Protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5mm et protégée contre les chutes verticales de goutes d'eau (condensation)
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
  • Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
  • Idéal pour raccordement convecteurs électriques

Les + installation

Installation en monoposte ou en multipostes avec les plaques dooxie

Les + utilisation

Répond à tous les besoins de dépannage aussi bien dans le cas d'un chantier neuf que d'une rénovation - Le sachet contient : - un interrupteur ou va-et-vient de finition blanc avec support à vis - une coque de protection chantier pour le neuf- des griffes pour rénovation - une plaque dooxie blanche carrée 1 poste

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP21
  • Largeur d'appareil
    86mm
  • Hauteur d'appareil
    86mm
  • Profondeur d'appareil
    48.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    31.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971007109

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations