Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Support à poser pour thermostat sans fils

  • Ref. OR6011
  • LEGRAND

À placer sur un meuble ou une étagère, il se déplace facilement et s’intègre parfaitement au design épuré du thermostat sans fil

30,29 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2027

Caractéristiques produit

  • Contenu du pack : 1 support à poser et 2 vis

Avantages

  • Le support à poser est l’accessoire idéal pour ceux qui veulent plus de liberté lors de l’installation sans fil du Thermostat. Placez-le simplement sur une table, une étagère ou un meuble, et déplacez-le facilement selon les besoins. Il s'adapte parfaitement au design minimaliste du Thermostat.

Les + installation

Installation sans perçage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Oui
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    9mm
  • EAN/Gencode
    3414973288971

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations