Télécharger l'image en grand format

Support de fixation pour borniers ou supports vides dans coffrets étanches Plexo³ 3 et 4 rangées 12 et 18 modules

  • Ref. 0 019 73
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, support pour montage des borniers de répartition

14,04 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support double de fixation pour borniers
  • Pour coffrets Plexo³ 3 rangées et 4 rangées, 12 modules et 18 modules
  • Jeu de 2 supports

Les + utilisation

Pour installation de borniers ou supports vides supplémentaires dans les coffrets

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble/pièces de fixation
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    57mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -15-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -15-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060019730