Télécharger l'image en grand format

Support de fixation pour goulotte horizontale - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

16,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support de fixation pour goulotte horizontale
  • Pour goulotte de câblage largeur 25mm ou 40mm, profondeur 40mm ou 60mm
  • Fixation sans outil à l'arrière du rail DIN
  • Distance minimale entre les rangées modulaires 200 mm

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Largeur
    36mm
  • Hauteur
    120mm
  • Profondeur
    40mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3414972964548

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.354 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit