Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Support de montage Living Now - 2 modules

Living Now, support de montage qui permet d'accueillir les dispositifs de la gamme et les touches

3,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Grâce à la très grande rigidité du technopolymère utilisé pour sa fabrication, le support s’installe très facilement au mur
  • Possibilité d’installer le support en deux fois pour une modularité optimale
  • Équipé d’une coque de protection pour un résultat parfait sans rayures ni salissures
  • 2 modules, technopolymère noir ultra rigide
  • Fourni sans les vis généralement incluses avec la boîte

Avantages

  • Grâce à la très grande rigidité du technopolymère utilisé pour sa fabrication, le support s’installe très facilement au mur
  • La coque de protection fournie permet de protéger les dispositifs installés lors de la construction tout en assurant une bonne visibilité

Les + installation

La rigidité du technopolymère facilite l’installation murale du support - Possibilité d’installation en deux fois

Les + utilisation

La coque de protection fournie avec le support permet de protéger les dispositifs installés lors de la construction tout en assurant une bonne visibilité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    76mm
  • Modèle
    Autre
  • Hauteur
    72mm
  • Type de fixation
    Fixation à clips
  • Profondeur
    18.5mm
  • Avec clou
    Non
  • Type de montage des modules d'insertion
    Frontal
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Avec vis
    Oui
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
    Oui
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    8005543615188

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction