Télécharger l'image en grand format

Support de protection pour appareil modulaire - gris

  • Ref. 0 307 87
  • LEGRAND

Cet accessoire permet le montage d'un disjoncteur de proximité

25,98 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle : Polycarbonate - Corps : ABS
  • Peut être utilisé avec 2 modules réf 406307 (espacés de 0,5 mm de distance)
  • Permet de recevoir deux disjoncteurs d'un module ou un disjoncteur de deux modules.
  • Gris

Les + installation

Se clippe directement sur la colonne ou sur la colonnette.

Les + utilisation

Disjoncteur à portée de main. Permet la coupure d'un circuit en local

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installé en extérieur

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    45mm
  • Modèle
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    40mm
  • Profondeur
    90mm
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Qualité du matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Champ désignation
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060307875

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Support de protection pour appareil modulaire - gris

À associer