Télécharger l'image en grand format

Support intermédiaire XL³HP pour barres Aluminium 630A en position alignéee pour montage traverse

  • Ref. 0SBXXM630ALI
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

108,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support isolant XL³HP pour barres Aluminium en C en position alignée
  • Pour barres Aluminium jusqu'à 630A
  • Pour le montage sur traverses

Les + installation

Fixation avec des vis et des écrous à cage sur la traverse

Les + utilisation

Utilisé pour créer un système de jeux de barres avec des barres en aluminium étamé et cuivré à profil C

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible uniquement en position intermédiaire

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    450mm
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    75mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3414972960113

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.762 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit