Télécharger l'image en grand format

Suspente centrale sans vis SCF chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - fixation plafond et suspension centrale charges lourdes - ZnMg

  • Ref. 5 861 56
  • SCF
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - longueur 144mm - finition ZnMg

46,66 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Haute Résistance à la corrosion
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)

Avantages

  • Breveté
  • Exclusivité Cablofil
  • Exclusivité Cablofil

Les + installation

La conception et l'installation sont simplifiées grâce à une réalisation sur site des changements de directions, sans pièce de forme spécifique. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.

Les + utilisation

Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Charges à répartir sur les deux côtés pour maintenir l'équilibre.
  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    144mm
  • Largeur
    68.1mm
  • Hauteur
    26.3mm
  • Taille de filetage (métrique)
    12
  • Modèle
    Etrier de plafond
  • Charge maximum supportée
    3000N
  • À charnière
    Non
  • Ajustable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3599079923640

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations