Télécharger l'image en grand format

Synchronoscope à LED type SYNCRO RQ96C - avec contact - Entrée 110-600V - Alimentation auxliaire 400V - Fréquence 35 - 80Hz

  • Ref. 60172650
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur analogique de synchronisation avec sortie relais : angle de phase, tension et fréquence

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92mm
  • Tension : 110...600V
  • Fréquence : 35-80Hz
  • Alimentation auxiliaire : 400V
  • Sortie contact sec (automatique)

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Auto-synchronisation
    Oui
  • Avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
    Oui
  • Régulation de la tension
    Oui
  • Tension de mesure nominale
    600V
  • Fréquence de tension de mesure
    80Hz
  • EAN/Gencode
    8032826020261

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations