Télécharger l'image en grand format

Synchronoscope à LED type SYNCRO RQ96L - Entrée 230-240V - Fréquence 50-60Hz - avec cadran déviation 360°

  • Ref. 60172219
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur analogique de synchronisation - Mesure la différence de phase (Δϕ) entre un générateur et le réseau avec indication de sa condition (avance ou retard) jusqu'à la situation de synchronisation Δϕ=0°

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92mm
  • Tension nominale : 230-240V
  • Fréquence : 50-60Hz
  • Protection face avant : IP52

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    230-240kV
  • Fréquence
    50Hz
  • Type d'affichage
    Optique
  • Modèle
    1 pôle
  • Profondeur d'immersion
    105mm
  • Longueur totale
    110mm
  • Avec mécanisme de test intégré
    Non
  • Utilisable en cas de précipitations
    Non
  • Adapté aux espaces intérieurs
    Oui
  • Convient pour utilisation à l'extérieur
    Non
  • Type d'exécution
    Droit
  • EAN/Gencode
    8032826126512

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations