Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Tablette support clavier fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 800 et 1000mm

  • Ref. 0 465 19
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement pour baie, baie serveur, bâti-rack et Altis 19pouces

1043,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Tablette support clavier
  • Noir RAL9005- Charge maximum 50kg - Logement pour souris ou CD
  • Peut recevoir :- un écran informatique- un clavier sur le support escamotable- une souris sur une tablette coulissante avec tapis intégré
  • Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
  • Pour baie profondeur 800mm et 1000mm

Les + installation

Fixation à vis sur 4 montants 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Tiroir pour clavier
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    222.25mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    1000mm
  • Largeur
    482mm
  • Hauteur
    203mm
  • Profondeur
    675mm
  • Capacité de charge max.
    50kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060465193

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations