Thermostat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 230V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - noir

  • Ref. 0 489 23
  • UX
  • LEGRAND

UX One, thermostat dédié à l’hôtel pour des installations de chauffage et/ou de climatisation, permet d'activer les circuits électriques et le chauffage avec la détection de présence dans la chambre

509,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Le thermostat est dédié à l'hôtel et peut être utilisé sur les installations de chauffage et de climatisation
  • Il permet de visualiser et de contrôler la température de consigne, la vitesse de ventilation et la commutation de la protection thermique
  • L'écran affiche la température ambiante ou la température de consigne
  • Un capteur de proximité peut détecter une occupation à l'intérieur de la pièce et activer la LED de rétroéclairage

Avantages

  • Compatible avec des projets de rénovation grâce à la technologie sans fils intégrée pour être connecté à des commandes supplémentaires, des capteurs ou des actionneurs
  • Pas besoin de contrôleurs d'ambiance DIN supplémentaires pour contrôler la température et les équipements d'ambiance
  • Uxone Thermostat peut donner accès à distance à toutes les informations des données de la pièce dans un protocole standard

Les + installation

Petite épaisseur lorsqu'il est installé dans un boîtier arrière ou complètement à plat à l'aide de l'accessoire de montage plat Ux One

Les + utilisation

Ux One possède un capteur de mouvement intégré qui peut détecter si la pièce est occupée ou non

Recommandations / restrictions d’usages

  • Dédié aux chambres d'hôtel

Information sur la gamme

Une gamme de contrôleurs d’ambiance dédiés à l’hôtellerie. Des contrôleurs complets et personnalisables qu’il suffit de toucher : tout simplement la solution la plus innovante pour la gestion d’ambiance des chambres d’hôtel

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Avec affichage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Réglage manuel de la valeur de consigne
    Oui
  • Contact à poussoir de présence
    Non
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Largeur
    129mm
  • Hauteur
    93mm
  • Profondeur
    29mm
  • EAN/Gencode
    3414972236249

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations